T. 471-12/12Y
Artikelnummer:101061110

Produktmerkmale
- Metallgehäuse
- 4 oder 6 Kontakte
- 194 mm x 123 mm x 130 mm (Grundgerät)
- 3 Leitungseinführungen M 25 x 1.5
- Betätiger stufenlos um 360º einstellbar
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungT. 471-12/12Y
Artikelnummer (Bestellnummer)101061110
EAN (European Article Number)4030661058207
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
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
StößelformKugel
Werkstoff des GehäusesGrauguss, verzinkt
Werkstoff der Gehäusebeschichtunglackiert
Bruttogewicht4.225g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner, rechts2
Anzahl der Schließer, links1
Anzahl der Schließer, rechts1
Mechanische Daten
BetätigungselementZughebel
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Kontaktöffnungsweite2 x 4 mm
Betätigungsgeschwindigkeit, minimum0,1mm/min
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum3m/s
Hinweis (Betätigungsgeschwindigkeit)Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSchraubanschluss M25
Anschlussquerschnitt, minimum1.5 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum4 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors158mm
Breite des Sensors250mm
Höhe des Sensors123mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-30 ... +90 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp6kV
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom25A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-1510A
HinweisZulässige Motorleistung 5,5kW (bei 400V Drehstrom, Kurzschlußläufer n=1500 U/min)
Schaltelement1 Schließer (NO), 2 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO), 2 Öffner (NC)
Hinweis (Schaltelement)galvanisch getrennte Kontaktbrücken
SchaltprinzipSchleichschaltung
Maximale Schalthäufigkeit1.000/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 20.10.2026, 10:35