T 697-01-1-8R
Artikelnummer:101088344

Produktmerkmale
- Sprungschaltung
- Kunststoffgehäuse
- Schraub- oder Flachsteckanschluss
- Schleichschaltung
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungT 697-01-1-8R
Artikelnummer (Bestellnummer)101088344
EAN (European Article Number)4030661265797
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
ZertifikateCCC
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1
Werkstoff des GehäusesDuroplast
Werkstoff des BetätigersKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Werkstoff des GehäusedeckelsKunststoff, Thermoplast
Werkstoff des HebelsMetall verzinkt
Bruttogewicht35g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner1
Mechanische Daten
BetätigungselementRollenhebel 8R
Werkstoff der RolleKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Mechanische Lebensdauer, minimum30.000.000Schaltspiele
Betätigungskraft4N
Rückstellkraft, minimum1N
Betätigungsgeschwindigkeit, minimum60mm/min
Schaltpunktwiederholgenauigkeit0,05mm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSchraubklemmen
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
Umgebungsbedingungen
IP - Schutzart des GehäusesIP40
IP - Schutzart der Klemmen bzw. AnschlüsseIP00
Umgebungstemperatur-30 ... +120 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
Verschmutzungsgrad2
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom6A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-154A
SchaltelementÖffner mit Doppelunterbrechung
SchaltprinzipSchleichschaltung
Maximale Schalthäufigkeit30.000/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber (AgNi 15)
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 06.10.2026, 18:07