Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. M 330 Rollendruckbolzen R
  2. T/M 330 Rollendruckbolzen R
T/M 330 Rollendruckbolzen R

T/M 330 Rollendruckbolzen R

  • Betätigungsvorsatz nachträglich um 4 x 90º umsetzbar
  • Metallgehäuse
  • hohe Lebensdauer
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( Grundgerät)
  • geeignet für geringe Betätigungsgeschwindigkeit
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • silikonfrei
  • bewährt im Kraftwerkseinsatz
7 Produkte
MR 330-11Y-M20-1366

MR 330-11Y-M20-1366

Art.-Nr.: 131162603

Positionsschalter

TR 330-11Y-1903

TR 330-11Y-1903

Art.-Nr.: 131118496

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

MR 330-11Y-AUNI

MR 330-11Y-AUNI

Art.-Nr.: 131081139

Positionsschalter

MR 330-11Y-M20

MR 330-11Y-M20

Art.-Nr.: 131165677

Positionsschalter

MR 330-11Y-RMS

MR 330-11Y-RMS

Art.-Nr.: 133006893

Positionsschalter

MR 330-11Y-AUNI-1366

MR 330-11Y-AUNI-1366

Art.-Nr.: 131096985

Positionsschalter

MR 330-11Y-961

MR 330-11Y-961

Art.-Nr.: 131095807

Positionsschalter

7 Ergebnisse gefunden