T1K 335-12Z-U180
Artikelnummer:101204184
Archiv

Produktmerkmale
- Metallgehäuse
- große Auswahl an Betätigungselementen
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
- Bauform nach EN 50041
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungT1K 335-12Z-U180
Artikelnummer (Bestellnummer)101204184
EAN (European Article Number)4030661367460
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCCcULus
Allgemeine Daten
GehäusebauformNormbauform
Werkstoff der Gehäusebeschichtunglackiert
Bruttogewicht150g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
SicherheitsfunktionenJa
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN IEC 60947-5-1
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC)20.000.000Schaltspiele
Mechanische Daten
BetätigungselementRollenhebel
Mechanische Lebensdauer, minimum30.000.000Schaltspiele
Betätigungskraft, minimum17N
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum0,5m/s
Hinweis (Betätigungsgeschwindigkeit)Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel von 30°
Vorsatzdrehung180°
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSchraubanschluss M20 x 1.5
Anschlussquerschnitt, minimum0.75 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors38mm
Breite des Sensors40,5mm
Höhe des Sensors118,5mm
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-30 ... +80 °C
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom10A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom1.000A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-154A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-134A
Schaltelement1 Schließer (NO), 2 Öffner (NC)
SchaltprinzipSchleichschaltung
Maximale Schalthäufigkeit5.000/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 01.11.2026, 06:48