T2A 130-33Y-R=2X45GR.-RMS
Artikelnummer:101187287
Archiv

Produktmerkmale
- Metallgehäuse mit 4 oder 6 Kontakten
- Schleichschaltung
- Schutzart IP65
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungT2A 130-33Y-R=2X45GR.-RMS
Artikelnummer (Bestellnummer)101187287
EAN (European Article Number)4030661335179
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCCcULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1
Wirkprinzipmechanisch
StößelformRolle
Werkstoff des GehäusesGrauguss, verzinkt
Werkstoff der Gehäusebeschichtunglackiert
Bruttogewicht4.420g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Rastung in den EndlagenJa (1)
Mechanische Daten
BetätigungselementRollenschwenkhebel
Werkstoff der RolleMessing
Raststellung2 x 45°
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Anfahrwinkel, von links30°
Anfahrwinkel, von rechts30°
Kontaktöffnungsweite2 x 4 mm
Betätigungsgeschwindigkeit, minimum0,1mm/min
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum3m/s
Hinweis (Betätigungsgeschwindigkeit)Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSchraubanschluss M25
Anschlussquerschnitt, minimum1.5 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum4 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors236mm
Breite des Sensors170mm
Höhe des Sensors171mm
Breite der Rolle9mm
Durchmesser der Rolle36mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp6kV
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom25A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-1510A
HinweisZulässige Motorleistung 5,5kW (bei 400V Drehstrom, Kurzschlußläufer n=1500 U/min)
Schaltelement3 Schließer (NO), 3 Öffner (NC)
Hinweis (Schaltelement)galvanisch getrennte Kontaktbrücken
SchaltprinzipSchleichschaltung
Maximale Schalthäufigkeit1.000/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 25.07.2026, 16:35