T2F 232-40/40
Artikelnummer:151181583

Produktmerkmale
- 4 Kontakte pro Pedal
- zweipedalig
- niedrige Betätigungshöhe des Pedals
- hohe Standfestigkeit
- 2 Leitungseinführungen M 25 x 1.5
- Aluminiumgehäuse
Bestelldaten
Vorgänger-Artikelnummer101181583
Produkt-TypbezeichnungT2F 232-40/40
Artikelnummer (Bestellnummer)151181583
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-18
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-18
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-18
ETIM Nummer, Version 7.0EC001258
ETIM Nummer, Version 6.0EC001258
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCCcULus
Allgemeine Daten
VorschriftenBG-GS-ET-15DIN VDE 0660-200EN IEC 60947-5-1
Werkstoff des GehäusesAluminium
Werkstoff der Gehäusebeschichtungpulverbeschichtet
Werkstoff des PedalsKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Farbe des GehäusesRAL 9006 (Weißaluminium)
Bruttogewicht2.100g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Tastend möglich Ja
Anzahl der Pedal, Schließer (NO)4
Anzahl der Kabeldurchführungen2
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Betätigungskraft, minimum260N
Betätigungskraft, maximum380N
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Art des elektrischen AnschlussesSchraubklemmen
Leitungseinführung2 x M25 x 1,5
Anschlussquerschnitt, maximum2,5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge255mm
Breite207mm
Höhe84mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-25 ... +70 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp6kV
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom10A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom1.000A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-154A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-131A
SchaltprinzipSchleichschaltung
SchaltelementSchließer (NO)
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.10.2026, 20:18