T2FH 232-40HD/40HD
Artikelnummer:101182025
Archiv

Produktmerkmale
- 4 Kontakte pro Pedal
- Schaltung mit Staffelung und Druckpunkt
- Schutzhaube mit großer Öffnungsweite
- zweipedalig
- niedrige Betätigungshöhe des Pedals
- hohe Standfestigkeit
- 2 Leitungseinführungen M 25 x 1.5
- Aluminiumgehäuse
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungT2FH 232-40HD/40HD
Artikelnummer (Bestellnummer)101182025
EAN (European Article Number)4030661326702
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-18
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-18
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-18
ETIM Nummer, Version 7.0EC001258
ETIM Nummer, Version 6.0EC001258
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCCcULus
Allgemeine Daten
VorschriftenBG-GS-ET-15DIN VDE 0660-200EN IEC 60947-5-1
Werkstoff des GehäusesAluminium
Werkstoff der Gehäusebeschichtungpulverbeschichtet
Werkstoff des PedalsKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Werkstoff der SchutzhaubeAluminium
Farbe des GehäusesRAL 9006 (Weißaluminium)
Bruttogewicht3.000g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
SchutzhaubeJa
Staffelung und DruckpunktJa
Tastend möglich Ja
Anzahl der Pedal, Schließer (NO)4
Anzahl der Kabeldurchführungen2
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Betätigungskraft, minimum260N
Betätigungskraft, maximum380N
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Art des elektrischen AnschlussesSchraubklemmen
Leitungseinführung2 x M25 x 1,5
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge274mm
Breite295mm
Höhe189mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-25 ... +70 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui500 V
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
Strom, Gebrauchskategorie DC-131A
SchaltprinzipSchleichschaltung
SchaltelementSchließer (NO)
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Der Druckpunkt kann nur für 2 Schließer oder 4 Schließer pro Pedal bestellt werden und ist nur lieferbar mit Schleichschaltung (T). Für jede Kontaktangabe muss der Druckpunkt einzeln angegeben werden, z.B. TFH 232-11hd oder T2FH 232-11hd/11hd
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 16.10.2026, 02:50