T3C 236-02Z-2299
Artikelnummer:151146805

Produktmerkmale
- Kunststoffgehäuse
- schutzisoliert
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungT3C 236-02Z-2299
Artikelnummer (Bestellnummer)151146805
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-09
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-09
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-09
ETIM Nummer, Version 7.0EC002591
ETIM Nummer, Version 6.0EC002591
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCCcULus
Allgemeine Daten
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend
Werkstoff des HebelsNichtrostender Stahl
Bruttogewicht95g
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC)20.000.000Schaltspiele
Mechanische Daten
BetätigungselementSchwenkhebel
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Zwangsöffnungswinkel12,5°
Zwangsöffnungsdrehmoment0,2Nm
Öffnungswinkel180°
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors30mm
Breite des Sensors93mm
Höhe des Sensors94,5mm
Höhe des Betätigers78mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-30 ... +80 °C
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
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 22.07.2026, 00:20