T3K 015-11Y
Artikelnummer:131054714

Produktmerkmale
- 3 Leitungseinführung M 20 x 1.5
- Metallgehäuse
- 2 Kontakte
- 67 mm x 75 mm x 43 mm (Grundgerät)
- Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungT3K 015-11Y
Artikelnummer (Bestellnummer)131054714
EAN (European Article Number)8905236105586
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCC
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1
Wirkprinzipmechanisch
StößelformRolle
Werkstoff des GehäusesLeichtmetall-Druckguss, lackiert
Werkstoff der Gehäusebeschichtunglackiert
Bruttogewicht320g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner1
Anzahl der Schließer1
Mechanische Daten
BetätigungselementWinkelhebel
Werkstoff der RolleKunststoff
Mechanische Lebensdauer, minimum5.000.000Schaltspiele
Anfahrwinkel, von unten45°
Betätigungskraft7N
Kontaktöffnungsweite2 x 2,5 mm
Betätigungsgeschwindigkeit, minimum1mm/min
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum0,5m/s
Hinweis (Betätigungsgeschwindigkeit)Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSchraubanschluss M20 x 1.5
Anschlussquerschnitt, maximum2,5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Aderquerschnitt13AWG
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors43mm
Breite des Sensors67mm
Höhe des Sensors116mm
Breite der Rolle8,5mm
Durchmesser der Rolle20mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-40 ... +90 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui500 V
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom10A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15400VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-154A
Schaltelement1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC)
SchaltprinzipSchleichschaltung
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Betätigung von oben sollte vermieden werden, da hierdurch die Lebensdauer des Positionsschalters reduziert wird.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 13.07.2026, 20:59