T3K 015-11Y-UE
Artikelnummer:101054715
Archiv

Produktmerkmale
- Metallgehäuse
- 2 Kontakte
- 67 mm x 75 mm x 43 mm (Grundgerät)
- Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungT3K 015-11Y-UE
Artikelnummer (Bestellnummer)101054715
EAN (European Article Number)4030661001319
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCC
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1
Wirkprinzipmechanisch
Werkstoff des GehäusesLeichtmetall-Druckguß
Werkstoff der Gehäusebeschichtungchromatiert
Bruttogewicht281g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner1
Anzahl der Schließer1
Mechanische Daten
BetätigungselementWinkelhebel
Werkstoff der RolleKunststoff
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Anfahrwinkel, von unten45°
Betätigungskraft7N
Kontaktöffnungsweitemax. 2 x 2,5 mm
Betätigungsgeschwindigkeit, minimum1mm/min
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum0,5m/s
Hinweis (Betätigungsgeschwindigkeit)Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung3 x M20 x 1,5
Anschlussquerschnitt, minimum1.5 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Aderquerschnitt, maximum13AWG
Anschluss (mechanisch)Schraubanschluss
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors43mm
Breite des Sensors67mm
Höhe des Sensors116mm
Breite der Rolle8,5mm
Durchmesser der Rolle20mm
Durchmesser des ISO-GewindesM3
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-30 ... +90 °C
SchutzklasseI
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui400 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp6kV
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom10A
Bemessungsbetriebsspannung400VAC
Bemessungsbetriebsstrom4.000mA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom1.000A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15400VAC
Schaltelement1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC)
SchaltprinzipSchleichschaltung mit Doppelunterbrechung
Maximale Schalthäufigkeit500/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Betätigung von oben sollte vermieden werden, da hierdurch die Lebensdauer des Positionsschalters reduziert wird.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 24.10.2026, 10:33