T3K 236-02Z-M16-1894
Artikelnummer:151184645

Produktmerkmale
- Kunststoffgehäuse
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- große Auswahl an Betätigungselementen
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Betätigung parallel zum Schalter von unten, daher nur für schmale Gehäuse geeignet.
- schutzisoliert
- Befestigungsmaße nach EN 50047
- Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungT3K 236-02Z-M16-1894
Artikelnummer (Bestellnummer)151184645
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCCcULus
Allgemeine Daten
VorschriftenBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
GehäusebauformNormbauform
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkt
Bruttogewicht51g
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
BetätigungselementWinkelhebel
Mechanische Lebensdauer, minimum20.000.000Schaltspiele
Betätigungskraft, minimum9N
Zwangsöffnungskraft, minimum19N
Betätigungsgeschwindigkeit, minimum160mm/min
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum1m/s
Hinweis (Betätigungsgeschwindigkeit)Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel von 30°
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung1x M16 x 1.5
Anschlussquerschnitt, minimum0.75 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Anschluss (mechanisch)Schraubklemmen
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors30mm
Breite des Sensors35mm
Höhe des Sensors91,5mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65IP67
Umgebungstemperatur-30 ... +80 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui500 V
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
Schaltelement2 Öffner (NC)
SchaltprinzipSchleichschaltung
Maximale Schalthäufigkeit5.000/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Hinweis
Hinweis (Allgemein)(-1894) Switch way: NC Contact = 1mm, NO Contact = 2mm
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 24.07.2026, 00:18