T3Z 068-22YRG
Archiv
Artikelnummer:101087883

Produktmerkmale
- 2 Schalter in einem Gehäuse
- Metallgehäuse
- Zweiseitige Wirkweise / Seillänge bis 2 x 50 m
- robuste Ausführung
- geringe Betätigungskraft
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungT3Z 068-22YRG
Artikelnummer (Bestellnummer)101087883
EAN (European Article Number)4030661057231
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCCcULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
Werkstoff des GehäusesGrauguss, lackiert
Werkstoff des GehäusedeckelsGrauguss, lackiert
Länge des Seils, maximum50m
Bruttogewicht4.835g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
MeldeleuchteJa
Zugringentriegelung Ja
Anzahl der Hilfskontakte2
Anzahl der Sicherheitskontakte2
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN ISO 13849-1
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC)100.000Schaltspiele
Mechanische Daten
BetätigungselementSeilzughebel
Mechanische Lebensdauer, minimum50.000Schaltspiele
Zwangsöffnungswinkel32°
Betätigungskraft, maximum50N
Hinweis (Betätigungskraft)30 N in Seilrichtung
BetätigungsrichtungRechts und Links (zweiseitig wirkend)
Zwangsöffnungskraft, minimum50N
Zwangsöffnungsdrehmoment0,2Nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSchraubanschluss M20 x 1.5
Anschlussquerschnitt, minimum0,75 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum1,5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-30 ... +90 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui250 VAC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom10A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-152,5A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-136A
Elektrische Leistungsaufnahme5W
SchaltelementSchließer (NO), Öffner (NC)
SchaltprinzipSchleichschaltung
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Zustandsanzeige
Farbe der Meldeleuchtegelb
Hinweis
Hinweis (Allgemein)In Abständen von 3 Metern ist jeweils eine Seilunterstützung erforderlich, siehe Zubehör
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 01.07.2026, 11:14