T4C 235-11Z-M20
Artikelnummer:101154291
Archiv

Produktmerkmale
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
- Metallgehäuse
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungT4C 235-11Z-M20
Artikelnummer (Bestellnummer)101154291
EAN (European Article Number)4030661171791
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-09
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-09
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-09
ETIM Nummer, Version 7.0EC002591
ETIM Nummer, Version 6.0EC002591
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCCcULus
Allgemeine Daten
Werkstoff des GehäusesMetall, Zink-Druckguss
Werkstoff der Gehäusebeschichtunglackiert
Werkstoff des BetätigersNichtrostender Stahl
Bruttogewicht194g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Hilfskontakte1
Anzahl der Sicherheitskontakte1
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC)20.000.000Schaltspiele
Mechanische Daten
BetätigungselementSchwenkhebel
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Zwangsöffnungswinkel12,5°
Zwangsöffnungsdrehmoment0,2Nm
Öffnungswinkel2 x 90°
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
Länge des Sensors30mm
Breite des Sensors30mm
Höhe des Sensors161mm
Höhe des Betätigers78mm
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
Strom, Gebrauchskategorie DC-131A
SchaltelementSchließer (NO), Öffner (NC)
SchaltprinzipSchleichschaltung
Maximale Schalthäufigkeit5.000/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 29.08.2026, 17:55