T4V7H 336-11Z-1637
Artikelnummer:151101251

Produktmerkmale
- nur für Positionieraufgaben verwendbar
- Bauform nach EN 50041
- Kunststoffgehäuse
- Betätiger in 10° Schritten einstellbar
- schutzisoliert
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- große Auswahl an Betätigungselementen
- Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungT4V7H 336-11Z-1637
Artikelnummer (Bestellnummer)151101251
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCCcULus
Allgemeine Daten
GehäusebauformNormbauform
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkt
Werkstoff des HebelsMetall
Bruttogewicht175g
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Gebrauchsdauer20Jahre
Mechanische Daten
BetätigungselementRollenschwenkhebel
Werkstoff der RolleKunststoff
Mechanische Lebensdauer, minimum30.000.000Schaltspiele
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum2,5m/s
Hinweis (Betätigungsgeschwindigkeit)Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel von 30°
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors57mm
Breite des Sensors40,5mm
Höhe des Sensors173,5mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65IP67
Umgebungstemperatur-30 ... +80 °C
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
Strom, Gebrauchskategorie DC-134A
Schaltelement1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC)
SchaltprinzipSchleichschaltung
Maximale Schalthäufigkeit5.000/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber, vergoldet (AgNi 15 + Au 0,3µm)
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 24.07.2026, 10:48