T4V7H 336-20Z-M20-1058/2138
Artikelnummer:151172676

Produktmerkmale
- mit Gummirolle 50 mm Durchmesser
- nur für Positionieraufgaben verwendbar
- Bauform nach EN 50041
- Betätiger in 10° Schritten einstellbar
- Kunststoffgehäuse
- schutzisoliert
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- große Auswahl an Betätigungselementen
- Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen