T4VH 336-11YR-1058
Archiv
Artikelnummer:101142571

Produktmerkmale
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
- auch mit großer Gummirolle lieferbar
- Betätiger in 10° Schritten einstellbar
- Bauform nach EN 50041
- Kunststoffgehäuse
- für Aufzüge geeignet
- schutzisoliert
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- große Auswahl an Betätigungselementen
- Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar