T4VH 336-11YR
Artikelnummer:151142570

Produktmerkmale
- Bauform nach EN 50041
- Betätiger in 10° Schritten einstellbar
- Kunststoffgehäuse
- schutzisoliert
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- große Auswahl an Betätigungselementen
- Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungT4VH 336-11YR
Artikelnummer (Bestellnummer)151142570
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
Antriebsform gemäß EN 50041A
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkt
Werkstoff des HebelsMetall
Bruttogewicht165g
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
BetätigungselementRollenschwenkhebel
Werkstoff der RolleKunststoff
Mechanische Lebensdauer, minimum30.000.000Schaltspiele
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum2,5m/s
Hinweis (Betätigungsgeschwindigkeit)Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel von 30°
Betätigungsdrehmoment, minimum0,3Nm
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
Länge des Sensors60,5mm
Breite des Sensors40,5mm
Höhe des Sensors129,5mm
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... +80 °C
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
Strom, Gebrauchskategorie DC-134A
Schaltelement1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC)
SchaltprinzipSchleichschaltung
Maximale Schalthäufigkeit5.000/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 29.07.2026, 04:55