Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. drehbar
  2. T.C 236 Linksausführung
T.C 236 Linksausführung

T.C 236 Linksausführung

  • Kunststoffgehäuse
  • schutzisoliert
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
8 Produkte
T3C 236-02Z-M20

T3C 236-02Z-M20

Art.-Nr.: 151164466

Klappen-Sicherheitsschalter

T3C 236-11Z-M20

T3C 236-11Z-M20

Art.-Nr.: 151162012

Klappen-Sicherheitsschalter

T3C 236-02Z-ST

T3C 236-02Z-ST

Art.-Nr.: 151199528

Klappen-Sicherheitsschalter

T3C 236-11Z-ST

T3C 236-11Z-ST

Art.-Nr.: 151212224

Klappen-Sicherheitsschalter

T3C 236-01Z

T3C 236-01Z

Art.-Nr.: 151108659

T3C 236-02Z-2299

T3C 236-02Z-2299

Art.-Nr.: 151146805

T3C 236-11Z-2299

T3C 236-11Z-2299

Art.-Nr.: 151146804

T3C 236-11Z-M20-2125

T3C 236-11Z-M20-2125

Art.-Nr.: 151170368

8 Ergebnisse gefunden