TESK-SI-11ST2
Artikelnummer:103005752

Produktmerkmale
- Einbaustecker M12 oben
- mit fest eingestelltem Schaltwinkel
- voreingestellt für Inneneinbau
- Standardscharnier
- Metallgehäuse
- geringer Montageaufwand
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungTESK-SI-11ST2
Artikelnummer (Bestellnummer)103005752
EAN (European Article Number)4030661447506
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-09
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-09
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-09
ETIM Nummer, Version 7.0EC002591
ETIM Nummer, Version 6.0EC002591
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCC
Allgemeine Daten
Werkstoff des GehäusesMetall, Zink-Druckguss
Werkstoff des GehäusedeckelsThermoplast, selbstverlöschend
Farbe des Gehäusessilber
Bruttogewicht350g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anbau innenJa
Anzahl der Hilfskontakte1
Anzahl der Sicherheitskontakte1
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC)2.000.000Schaltspiele
B10D Schließer (NO)1.000.000Schaltspiele
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Ausführung der Befestigungsschrauben4x M6
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben4,3Nm
Maximale mechanische Belastung5.000N
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Position SteckeranschlussOben
AnschlussartSteckverbinder M12
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors20mm
Breite des Sensors78mm
Höhe des Sensors116mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-25 ... +65 °C
Schwingfestigkeit10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui60 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp0,8kV
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom2,5A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-152A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-131A
Kleinspannungstauglichkeit≥ 3 VDC / ≥ 1 mA
Schaltelement1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC)
Hinweis (Schaltelement)Wechsler mit Doppelunterbrechung Zb oder 2 Öffner, galvanisch voneinander getrennte Kontaktbrücken
SchaltprinzipSchleichschaltung
Maximale Schalthäufigkeit1.200/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischAg-Ni 10 und 0,2 µm vergoldet
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 13.10.2026, 07:39