TESK-SU-12L2-1M
Artikelnummer:103005765
Archiv

Produktmerkmale
- Metallgehäuse
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungTESK-SU-12L2-1M
Artikelnummer (Bestellnummer)103005765
EAN (European Article Number)4030661447599
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-09
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-09
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-09
ETIM Nummer, Version 7.0EC002591
ETIM Nummer, Version 6.0EC002591
Allgemeine Daten
Werkstoff des GehäusesMetall, Zink-Druckguss
Werkstoff des GehäusedeckelsThermoplast, selbstverlöschend
Farbe des Gehäusessilber
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Einstellbarer SchaltwinkelJa
Montageanschläge Ja
Anzahl der Hilfskontakte1
Anzahl der Sicherheitskontakte2
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC)2.000.000Schaltspiele
B10D Schließer (NO)1.000.000Schaltspiele
Mechanische Daten
Position der Kabeldurchführungoben
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Ausführung der Befestigungsschrauben4x M6
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben4,3Nm
Maximale mechanische Belastung5.000N
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartLeitung
Anzahl der Leitungsadern9
Aderquerschnitt0,34mm²
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors20mm
Breite des Sensors78mm
Höhe des Sensors116mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-25 ... +65 °C
Schwingfestigkeit10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui300 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp2,5kV
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom2,5A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-152A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-131A
Kleinspannungstauglichkeit≥ 3 VDC / ≥ 1 mA
Schaltelement1 Schließer (NO), 2 Öffner (NC)
Hinweis (Schaltelement)Wechsler mit Doppelunterbrechung Zb oder 2 Öffner, galvanisch voneinander getrennte Kontaktbrücken
SchaltprinzipSchleichschaltung
Maximale Schalthäufigkeit1.200/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischAg-Ni 10 und 0,2 µm vergoldet
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 31.08.2026, 07:48