TESZ110
Artikelnummer:101028894
Archiv

Produktmerkmale
- 2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
- einfache Montage, speziell an 40 mm Profilen
- Kunststoffgehäuse
- schutzisoliert
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- 111,5 mm x 92 mm x 36 mm
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungTESZ110
Artikelnummer (Bestellnummer)101028894
EAN (European Article Number)4030661448961
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-09
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-09
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-09
ETIM Nummer, Version 7.0EC002591
ETIM Nummer, Version 6.0EC002591
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCCcULus
Allgemeine Daten
VorschriftenBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend
Werkstoff des ScharniersAluminium
Bruttogewicht434g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Befestigungsscharnier Ja
ZusatzscharnierJa
Anzahl der Sicherheitskontakte2
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN ISO 13849-1
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC)2.000.000Schaltspiele
B10D Schließer (NO)1.000.000Schaltspiele
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Zwangsöffnungswinkel14°
Schaltwinkel4°
Zwangsöffnungskraft, minimum1N
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSchraubanschluss M20 x 1.5
Anschlussquerschnitt, minimum0,5 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum1.5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge x Breite x HöheGeeignet zum Anbau an Profilsysteme: 40 mm
Länge des Sensors36mm
Breite des Sensors111,5mm
Höhe des Sensors92mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-25 ... +65 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui250 VAC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp2,5kV
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom2,5A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-152A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-131A
SchaltelementÖffner (NC)
SchaltprinzipSchleichschaltung
Maximale Schalthäufigkeit120/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Das Zusatzscharnier inkl. Befestigungsmaterial ist unter der Bestellbezeichnung TES/S auch einzeln erhältlichDer werkseitig eingestellte Öffnungswinkel liegt bei 4°.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 06.11.2026, 22:02