schmersal_s_icon.png

TESZ/S/30

Artikelnummer: 101030511

Downloads

ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

TESZ/S/30

Artikelnummer (Bestellnummer)

101030511

EAN (European Article Number)

4030661607191

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-06-09

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-06-09

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-09

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002591

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002591

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

cULus

CCC

Allgemeine Daten

Werkstoff des Scharniers

Aluminium

Bruttogewicht

155 g

Mechanische Daten - Abmessungen

Breite

71 mm

Höhe

92 mm

Länge x Breite x Höhe

Geeignet zum Anbau an Profilsysteme: 30 mm

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 01.06.2025, 20:18