TFH 232-22UEDR
Artikelnummer:101192630
Archiv

Produktmerkmale
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
- Schutzhaube mit großer Öffnungsweite
- niedrige Betätigungshöhe des Pedals
- hohe Standfestigkeit
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungTFH 232-22UEDR
Artikelnummer (Bestellnummer)101192630
EAN (European Article Number)4030661403533
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-18
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-18
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-18
ETIM Nummer, Version 7.0EC001258
ETIM Nummer, Version 6.0EC001258
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCCcULus
Allgemeine Daten
VorschriftenBG-GS-ET-15DIN VDE 0660-200EN IEC 60947-5-1
Werkstoff des GehäusesAluminium
Werkstoff der Gehäusebeschichtungpulverbeschichtet
Werkstoff des GehäusedeckelsAluminium
Werkstoff des PedalsKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Werkstoff der SchutzhaubeAluminium
Farbe des Produktesweißaluminium
Bruttogewicht2.180g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Für NOT-HALT geeignet Ja
Tastend möglich Ja
Verrastend vorhanden Ja
Anzahl der Öffner2
Anzahl der Schließer2
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN ISO 13849-1
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC)100.000Schaltspiele
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
Breite170mm
Höhe189mm
Tiefe274mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-25 ... +60 °C
Lager- und Transporttemperatur-40 ... +85 °C
Relative Feuchtigkeit, minimum30%
Relative Feuchtigkeit, maximum95%
Hinweis (Relative Feuchtigkeit)nicht kondensierendnicht vereisend
Schwingfestigkeit10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm / 5 g
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp6kV
ÜberspannungskategorieIII
Verschmutzungsgrad3
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
Strom, Gebrauchskategorie DC-131A
SchaltelementSchließer (NO), Öffner (NC)
SchaltprinzipSchleichschaltung
Maximale Schalthäufigkeit3.600/h
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 04.10.2026, 17:10