TFH 232-40
Artikelnummer:151181535

Produktmerkmale
- 4 Kontakte
- Schutzhaube mit großer Öffnungsweite
- auch als Sicherheitsfußschalter erhältlich
- niedrige Betätigungshöhe des Pedals
- Leitungseinführung M 20 x 1.5
- hohe Standfestigkeit
- einpedalig
- Aluminiumgehäuse
Bestelldaten
Vorgänger-Artikelnummer101181535
Produkt-TypbezeichnungTFH 232-40
Artikelnummer (Bestellnummer)151181535
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-18
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-18
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-18
ETIM Nummer, Version 7.0EC001258
ETIM Nummer, Version 6.0EC001258
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCCcULus
Allgemeine Daten
VorschriftenBG-GS-ET-15DIN VDE 0660-200EN IEC 60947-5-1
Werkstoff des GehäusesAluminium
Werkstoff der Gehäusebeschichtungpulverbeschichtet
Werkstoff des PedalsKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Werkstoff der SchutzhaubeAluminium
Farbe des GehäusesRAL 9006 (Weißaluminium)
Bruttogewicht1.700g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
SchutzhaubeJa
Tastend möglich Ja
Anzahl der Schließer4
Anzahl der Kabeldurchführungen1
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Betätigungskraft, minimum260N
Betätigungskraft, maximum380N
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Art des elektrischen AnschlussesSchraubklemmen
Leitungseinführung1 x M20 x 1,5
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge274mm
Breite170mm
Höhe189mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-25 ... +70 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui500 V
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
Strom, Gebrauchskategorie DC-131A
SchaltprinzipSchleichschaltung
SchaltelementSchließer (NO)
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 15.10.2026, 15:35