TJ 441-11Y-K
Artikelnummer:101059095
Archiv

Produktmerkmale
- Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
- Metallgehäuse
- 2 Kontakte
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (Grundgerät)
- Schutzart IP65
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungTJ 441-11Y-K
Artikelnummer (Bestellnummer)101059095
EAN (European Article Number)4030661034751
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1
Wirkprinzipmechanisch
Werkstoff des GehäusesGrauguss, verzinkt
Werkstoff der Gehäusebeschichtunglackiert
Bruttogewicht1.525g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner1
Anzahl der Schließer1
Mechanische Daten
BetätigungselementRollenhebel
Werkstoff der RolleKunststoff
Mechanische Lebensdauer, minimum10.000.000Schaltspiele
Hinweis (Mechanische Lebensdauer)Schaltstück-Lebensdauer: 10 Millionen Schaltspiele bei 1A / 400V, cos ᵠ = 0,4
Anfahrwinkel, von links45°
Anfahrwinkel, von rechts30°
Kontaktöffnungsweitemax. 2 x 6 mm
Betätigungsgeschwindigkeit, minimum1mm/min
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum1m/s
Hinweis (Betätigungsgeschwindigkeit)Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung2 x M20 x 1,5
Anschlussquerschnitt, minimum1.5 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Aderquerschnitt, maximum13AWG
Anschluss (mechanisch)Schraubanschluss
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors63mm
Breite des Sensors106mm
Höhe des Sensors179mm
Breite der Rolle9mm
Durchmesser der Rolle36mm
Durchmesser des ISO-GewindesM4
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-30 ... +90 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp6kV
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom16A
Bemessungsbetriebsspannung400VAC
Bemessungsbetriebsstrom4.000mA
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15400VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-154A
Schaltelement1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC)
SchaltprinzipSchleichschaltung mit Doppelunterbrechung
Maximale Schalthäufigkeit3.000/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Betätigung von rechts sollte vermieden werden, da hierdurch die Lebensdauer des Positionsschalters reduziert wird.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 02.09.2026, 22:01