TK 236-02Z-M16-U90-1297
Artikelnummer:101151181
Archiv

Produktmerkmale
- Kunststoffgehäuse
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- große Auswahl an Betätigungselementen
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- schutzisoliert
- Befestigungsmaße nach EN 50047
- Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungTK 236-02Z-M16-U90-1297
Artikelnummer (Bestellnummer)101151181
EAN (European Article Number)4030661160207
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
VorschriftenBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
GehäusebauformNormbauform
Antriebsform gemäß EN 50047E
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkt
Bruttogewicht55g
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
BetätigungselementRollenhebel
Mechanische Lebensdauer, minimum20.000.000Schaltspiele
Betätigungskraft, minimum9N
Zwangsöffnungskraft, minimum19N
Betätigungsgeschwindigkeit, minimum240mm/min
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum1m/s
Hinweis (Betätigungsgeschwindigkeit)Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel von 30°
Vorsatzdrehung90°
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung1x M16 x 1.5
Anschlussquerschnitt, minimum0.75 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Anschluss (mechanisch)Schraubklemmen
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors30mm
Breite des Sensors30mm
Höhe des Sensors93,1mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65IP67
Umgebungstemperatur-40 ... +80 °C
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
Strom, Gebrauchskategorie DC-131A
Schaltelement2 Öffner (NC)
SchaltprinzipSchleichschaltung
Maximale Schalthäufigkeit5.000/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 29.07.2026, 00:33