TKM/.L/92/9024VDC
Artikelnummer:101029557

Produktmerkmale
- Metallgehäuse
- hohe Zuhaltekraft
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungTKM/.L/92/9024VDC
Artikelnummer (Bestellnummer)101029557
EAN (European Article Number)4030661607528
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-03
ETIM Nummer, Version 7.0EC002593
ETIM Nummer, Version 6.0EC002593
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCCcULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Codierstufe gemäß EN ISO 14119gering
Wirkprinzipelektromechanisch
Werkstoff des GehäusesAluminium
Bruttogewicht1.454g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
ArbeitsstromprinzipJa
Anzahl der Anfahrrichtungen3
Anzahl der Hilfskontakte2
Anzahl der Sicherheitskontakte2
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN ISO 13849-1
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC)2.000.000Schaltspiele
B10D Schließer (NO)1.000.000Schaltspiele
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum2.000.000Schaltspiele
Zuhaltekraft FZh gemäß EN ISO 141193.000N
Zuhaltekraft Fmax, maximum4.000N
Rastkraft20N
Rastkraft20 N
Zwangsöffnungskraft, minimum20N
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum0,3m/s
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSchraubklemmen
Anschlussquerschnitt, minimum0.25 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Anzugsmoment des elektrischen Anschlusses0,8Nm
Werkzeug für den AnschlussSL / PH 2
Abisolierlänge8mm
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors50mm
Breite des Sensors87mm
Höhe des Sensors192mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur+0 ... +50 °C
Hinweis (Relative Feuchtigkeit)nicht kondensierendnicht vereisend
Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum2.000m
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui400 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp2,5kV
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom10A
Bemessungssteuerspeisespannung24VAC/DC
Elektrische Leistungsaufnahme, maximum10W
SchaltprinzipSprungschaltung
Maximale Schalthäufigkeit1.000/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Elektrische Daten - Magnetansteuerung
Einschaltdauer Magnet100%
Testpulsdauer, maximum5ms
Testpulsintervall, minimum50ms
Elektrische Daten - Sicherheitskontakte
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-158A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-135A
Elektrische Daten - Hilfskontakte
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-158A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-135A
Lieferumfang
LieferumfangDer Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 06.11.2026, 08:20