TK/PR/90
Artikelnummer:101010217

Produktmerkmale
- für rechts angeschlagene Türen
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungTK/PR/90
Artikelnummer (Bestellnummer)101010217
EAN (European Article Number)4030661612492
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM Nummer, Version 7.0EC001487
ETIM Nummer, Version 6.0EC001487
Allgemeine Daten
Codierstufe gemäß EN ISO 14119gering
Werkstoff des BetätigersNichtrostender Stahl
Bruttogewicht81g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Fehlschließsicherung vorhanden Ja
Mechanische Daten
BetätigerDoppelausführungRechtsausführung
Ausführung der Befestigungsschrauben2x M5
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge79mm
Breite54mm
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 07.11.2026, 18:30