TK/PRF/90
Artikelnummer:101010224

Produktmerkmale
- für rechts angeschlagene Türen
- Betätiger federnd gelagert
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungTK/PRF/90
Artikelnummer (Bestellnummer)101010224
EAN (European Article Number)4030661521008
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM Nummer, Version 7.0EC001487
ETIM Nummer, Version 6.0EC001487
Allgemeine Daten
Codierstufe gemäß EN ISO 14119gering
Werkstoff des BetätigersNichtrostender Stahl
Bruttogewicht190g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Fehlschließsicherung vorhanden Ja
Mechanische Daten
BetätigerDoppelausführungfederndRechtsausführung
Ausführung der Befestigungsschrauben2x M8
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge133mm
Breite68mm
Höhe25mm
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 07.11.2026, 19:49