TQ 201-11-2458-5
Artikelnummer:103054153

Produktmerkmale
- Leichtmetall-DruckgussGehäuse
- für hängende Montage
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungTQ 201-11-2458-5
Artikelnummer (Bestellnummer)103054153
EAN (European Article Number)4030661638539
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1
Werkstoff des GehäusesMetall, Aluminium-Druckguss
Bruttogewicht779g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner1
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN ISO 13849-1
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC)2.000.000Schaltspiele
Hinweis (B10D Schließer (NO))bei 10% Ie und ohmscher Last
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Betätigungskraft, minimum36,8N
Betätigungskraft, maximum44N
Hinweis (Betätigungskraft)nach 7mm Federweg: min. 44,7 N / max. 52,3 N
Betätigungsgeschwindigkeit60mm/min
Maximale mechanische Belastung5.000N
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung3m
Anschlussartabgeschirmte Leitung
Anzahl der Leitungsadern4
Aderquerschnitt1mm²
Durchmesser der Leitung0,5mm
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite60mm
Höhe250mm
Tiefe32mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP54
IP - Schutzart des SchaltelementesIP67
Umgebungstemperatur-40 ... +80 °C
Lager- und Transporttemperatur-40 ... +80 °C
Relative Feuchtigkeit, maximum93%
Hinweis (Relative Feuchtigkeit)nicht kondensierend
Schwingfestigkeit10 - 150 Hz (0,5 mm / 5 g)
Schockfestigkeit30 g
SchutzklasseII
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui40 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp2,5kV
ÜberspannungskategorieIII
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom1A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom400A
Schaltelement1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC)
SchaltprinzipSchleichschaltung
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 01.09.2026, 21:22