TQ 441-01/01Y-UE-1573
Artikelnummer:101085278

Produktmerkmale
- Metallgehäuse
- Einseitige Wirkweise / Seillänge bis 25 m
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungTQ 441-01/01Y-UE-1573
Artikelnummer (Bestellnummer)101085278
EAN (European Article Number)4030661086422
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-07
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-07
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-07
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCCcULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1
Werkstoff des GehäusesLeichtmetall-Druckguss, lackiert
Werkstoff des GehäusedeckelsStahl
Bruttogewicht799g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
RastungNein
KontaktüberdeckungJa
Anzahl der Öffner2
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum30.000Schaltspiele
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Gehäusedeckel, maximum0,6Nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung2 x M20 x 1,5
Anschlussquerschnitt, maximum4 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Anzugsmoment des elektrischen Anschlusses1,7Nm
Mechanische Daten - Abmessungen
Durchmesser Loch22mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-30 ... +90 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui400 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom10A
Bemessungsbetriebsspannung380VAC
Bemessungsbetriebsstrom4.000mA
Schaltelement1 Öffner (NC) / 1 Öffner (NC)
SchaltprinzipSchleichschaltung mit Überdeckung
Maximale Schalthäufigkeit3.600/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 31.07.2026, 17:17