TQ215AL-02
Artikelnummer:103044932

Produktmerkmale
- Metallgehäuse
- Bauform nach EN 50047
- Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
- Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungTQ215AL-02
Artikelnummer (Bestellnummer)103044932
EAN (European Article Number)4030661616636
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-07
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-07
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-07
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCCcULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1
GehäusebauformNormbauform
Antriebsform gemäß EN 50047B
Werkstoff des GehäusesMetall, Zink-Druckguss
Werkstoff der Gehäusebeschichtunglackiert
Länge des Seils, maximum25m
Bruttogewicht336g
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum10.000.000Schaltspiele
BetätigungsrichtungLinks
Zwangsöffnungskraft, minimum40N
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben2Nm
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Gehäusedeckel2,6Nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSchraubanschluss M20 x 1.5
Anschlussquerschnitt, minimum0,34 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum1.5 mm²
Anzugsmoment des elektrischen Anschlusses, minimum0,6Nm
Anzugsmoment des elektrischen Anschlusses, maximum0,8Nm
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge32,4mm
Breite31mm
Höhe93,4mm
Breite des Betätigers91mm
Höhe des Betätigers21,4mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP66IP67
Umgebungstemperatur-30 ... +80 °C
SchutzklasseI
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui250 VAC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom10A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom400A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15240VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-153A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-133A
Schaltelement2 Öffner (NC)
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 26.10.2026, 02:00