TR 235 ST-AS
Artikelnummer:101213945
Archiv

Produktmerkmale
- AS-Interface M12 Anschluss
- Metallgehäuse
- große Auswahl an Betätigungselementen
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
- Befestigungsmaße nach EN 50047
- AS-Interface LED und Statusanzeige
- Integrierte AS-Interface Schnittstelle
- AS-i Power24 geeignet
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungTR 235 ST-AS
Artikelnummer (Bestellnummer)101213945
EAN (European Article Number)4030661404202
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateASi-SaWcULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1
GehäusebauformNormbauform
Antriebsform gemäß EN 50047C
Werkstoff des GehäusesMetall, Zink-Druckguss
Werkstoff der Gehäusebeschichtunglackiert
Bruttogewicht195g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
SicherheitsfunktionenJa
Integrierte Anzeige, Status Ja
Anzahl der Hilfskontakte0
Anzahl der Sicherheitskontakte2
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN IEC 61508
Performance Level, bisc
Kategorie1
PFH-Wert1,14 x 10⁻⁶/h
Hinweis (PFH-Wert)bis max. 100.000 Schaltzyklen/Jahr
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in1
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Fehlerausschluss
Bitte beachten:Einsetzbar wenn ein Fehlerausschluss für eine gefahrbringende Beschädigung der 1-kanaligen Mechanik zulässig ist und ein ausreichender Manipulationsschutz gewährleistet ist.
Performance Level, bisd
Kategorie3
PFH-Wert1,01 x 10⁻⁷/h
Hinweis (PFH-Wert)bis max. 100.000 Schaltzyklen/Jahr
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in2
Gebrauchsdauer20Jahre
Mechanische Daten
BetätigungselementRollendruckbolzen
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Betätigungskraft, minimum9N
Zwangsöffnungskraft, minimum19N
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum1m/s
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartEinbaustecker M12, 5-polig, drehbar
Werkstoff des Steckers (elektrisch)Metall
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors30mm
Breite des Sensors30mm
Höhe des Sensors106mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-25 ... +60 °C
Lager- und Transporttemperatur-40 ... +85 °C
Relative Feuchtigkeit, minimum30%
Relative Feuchtigkeit, maximum95%
Hinweis (Relative Feuchtigkeit)nicht kondensierendnicht vereisend
Schwingfestigkeit10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm / 5 g
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui32 VDC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp0,8kV
Elektrische Daten
Stromaufnahme50mA
SchaltelementÖffner (NC)
SchaltprinzipSchleichschaltung
Maximale Schalthäufigkeit5.000/h
Elektrische Daten - AS-Interface
Bemessungsbetriebsspannung18 ... 31,6 VDC (Verpolungsschutz)
Elektrische Daten - AS-Interface Spezifikation
AS-i Version V 3.0
AS-i Profil S-0.B.F.F
AS-i Eingang, Kanal 1Datenbits DI 0/DI 1 = dynamische Codeübertragung
AS-i Eingang, Kanal 2Datenbits DI 2/DI 3 = dynamische Codeübertragung
AS-i Ausgänge, DO 0 … DO 3Keine Funktion
AS-i Parameter Bits, P0Kanal 2 geschaltet
AS-i Parameter Bits, P1 ... P3Keine Funktion
AS-i Eingangsmodul-Adresse0
Hinweis (AS-i Eingangsmodul-Adresse)Voreingestellt auf Adresse 0, änderbar über AS-Interface Busmaster oder Handprogrammiergerät
Zustandsanzeige
Hinweis (LED-Zustandsanzeige)(1) gelbe LED: Kanal 1 / AS-i SaW Bit 0.1(2) grün/rote LED (AS-i Duo LED): Versorgungsspannung / Kommunikationsfehler / Slaveadresse = 0(3) gelbe LED: Kanal 2 / AS-i SaW Bit 2.3
Kontaktbelegung
PIN 1AS-Interface +
PIN 2n.c.
PIN 3AS-Interface -
PIN 4n.c.
PIN 5Funktionserde
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 23.11.2026, 18:13