TS 015-02Y
Artikelnummer:101054684

Produktmerkmale
- Metallgehäuse
- 2 Kontakte
- 67 mm x 75 mm x 43 mm (Grundgerät)
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungTS 015-02Y
Artikelnummer (Bestellnummer)101054684
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1
Wirkprinzipmechanisch
StößelformKugel
Werkstoff des GehäusesLeichtmetall-Druckguß
Werkstoff der Gehäusebeschichtungchromatiert
Bruttogewicht235g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner2
Mechanische Daten
BetätigungselementDruckbolzen
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Anfahrwinkel20°
Betätigungskraft11N
Kontaktöffnungsweitemax. 2 x 2,5 mm
Betätigungsgeschwindigkeit, minimum1mm/min
Hinweis (Betätigungsgeschwindigkeit)Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung3 x M20 x 1,5
Anschlussquerschnitt, minimum1.5 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Aderquerschnitt, maximum13AWG
Anschluss (mechanisch)Schraubanschluss
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors43mm
Breite des Sensors67mm
Höhe des Sensors86mm
Durchmesser des Stössels6mm
Durchmesser des ISO-GewindesM3
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-30 ... +90 °C
SchutzklasseI
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui400 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp6kV
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom10A
Bemessungsbetriebsspannung400VAC
Bemessungsbetriebsstrom4.000mA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom1.000A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15400VAC
Schaltelement2 Öffner (NC)
SchaltprinzipSchleichschaltung mit Doppelunterbrechung
Maximale Schalthäufigkeit500/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Seitliche Betätigung sollte vermieden werden, da hierdurch die Lebensdauer des Positionsschalters erheblich reduziert wird.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 17.09.2026, 03:29