TS 015-11Y-C
Artikelnummer:131054691

Produktmerkmale
- Metallgehäuse
- 2 Kontakte
- 67 mm x 75 mm x 43 mm (Grundgerät)
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungTS 015-11Y-C
Artikelnummer (Bestellnummer)131054691
EAN (European Article Number)8905236105609
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCC
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1
Wirkprinzipmechanisch
StößelformKugel
Werkstoff des GehäusesLeichtmetall-Druckguss, lackiert
Werkstoff der Gehäusebeschichtunglackiert
Bruttogewicht272g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner1
Mechanische Daten
BetätigungselementDruckbolzen
Anfahrwinkel20°
Betätigungsgeschwindigkeit, minimum1mm/min
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum1m/s
Hinweis (Betätigungsgeschwindigkeit)Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors43mm
Breite des Sensors67mm
Höhe des Sensors86mm
Durchmesser des Stössels6mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-30 ... +90 °C
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom10A
Schaltelement1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC)
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Seitliche Betätigung sollte vermieden werden, da hierdurch die Lebensdauer des Positionsschalters erheblich reduziert wird.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 15.07.2026, 10:26