TS 256-11ZUE
Artikelnummer:151145284

Produktmerkmale
- 2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
- Befestigungsmaße nach EN 50047
- Kunststoffgehäuse
- schutzisoliert
- 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- große Auswahl an Betätigungselementen
- Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Vorgänger-Artikelnummer101145284
Produkt-TypbezeichnungTS 256-11ZUE
Artikelnummer (Bestellnummer)151145284
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCCcULus
Allgemeine Daten
VorschriftenBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
GehäusebauformNormbauform
Antriebsform gemäß EN 50047B
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkt
Bruttogewicht70g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
SicherheitsfunktionenJa
Anzahl der Hilfskontakte1
Anzahl der Sicherheitskontakte1
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN IEC 60947-5-1
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC)20.000.000Schaltspiele
Mechanische Daten
BetätigungselementDruckbolzen
Mechanische Lebensdauer, minimum20.000.000Schaltspiele
Betätigungskraft, minimum9N
Zwangsöffnungskraft, minimum19N
Betätigungsgeschwindigkeit, minimum60mm/min
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum1m/s
Hinweis (Prelldauer)Prelldauer entsprechend der Betätigungsgeschwindigkeit
Hinweis (Umschaltzeit)Umschaltzeiten entsprechend der Betätigungsgeschwindigkeit
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSchraubanschluss M20 x 1.5
Anschlussquerschnitt, minimum0.75 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors31mm
Breite des Sensors58mm
Höhe des Sensors62,5mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65IP67
Umgebungstemperatur-30 ... +80 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp6kV
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom10A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom1.000A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-154A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-131A
Schaltelement1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC)
SchaltprinzipSchleichschaltung mit Überdeckung
Maximale Schalthäufigkeit5.000/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 18.10.2026, 06:09