TV. 017-22Y
Artikelnummer:101060300
Archiv

Produktmerkmale
- Metallgehäuse
- 4 Kontakte
- 67 mm x 130 mm x 43 mm (Grundgerät)
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungTV. 017-22Y
Artikelnummer (Bestellnummer)101060300
EAN (European Article Number)4030661418148
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
ZertifikateCCC
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1
Wirkprinzipmechanisch
Werkstoff des GehäusesLeichtmetall-Druckguß
Werkstoff der Gehäusebeschichtungchromatiert
Bruttogewicht430g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner2
Anzahl der Schließer2
Mechanische Daten
BetätigungselementSchwenkhebelvorsatz ohne Hebel
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Kontaktöffnungsweitemax. 2 x 2,5 mm
Betätigungsgeschwindigkeit, minimum1mm/min
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung3 x M20 x 1,5
Anschlussquerschnitt, minimum1.5 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Aderquerschnitt, maximum13AWG
Anschluss (mechanisch)Schraubanschluss
Mechanische Daten - Abmessungen
Durchmesser des ISO-GewindesM3
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-30 ... +90 °C
SchutzklasseI
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui400 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp6kV
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom10A
Bemessungsbetriebsspannung400VAC
Bemessungsbetriebsstrom4.000mA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom1.000A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15400VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-154A
Schaltelement2 Schließer (NO), 2 Öffner (NC)
SchaltprinzipSchleichschaltung mit Doppelunterbrechung
Maximale Schalthäufigkeit500/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 04.10.2026, 08:19