TV10S 335-11Z-M20
Artikelnummer:151160104

Produktmerkmale
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
- mit LED erhältlich
- Metallgehäuse
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Betätigungswelle 360° drehbar
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen