TV12H 235-20Z-ST
Artikelnummer:101179081
Archiv

Produktmerkmale
- nur für Positionieraufgaben verwendbar
- Metallgehäuse
- große Auswahl an Betätigungselementen
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
- Befestigungsmaße nach EN 50047
- Betätiger in 10° Schritten einstellbar
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungTV12H 235-20Z-ST
Artikelnummer (Bestellnummer)101179081
EAN (European Article Number)4030661311487
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCCcULus
Allgemeine Daten
VorschriftenBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
GehäusebauformNormbauform
Antriebsform gemäß EN 50047A
Werkstoff des GehäusesMetall, Zink-Druckguss
Werkstoff des HebelsMetall
Bruttogewicht213g
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN ISO 13849-1
Gebrauchsdauer20Jahre
Mechanische Daten
BetätigungselementRollenschwenkhebel
Werkstoff der RolleKunststoff
Mechanische Lebensdauer, minimum20.000.000Schaltspiele
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum1m/s
Betätigungsdrehmoment, minimum0,2Nm
Zwangsöffnungsdrehmoment0,2Nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSteckverbinder M12, 4-polig
Anschlussquerschnitt, minimum0.75 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors46mm
Breite des Sensors30mm
Höhe des Sensors110,5mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65IP67
Umgebungstemperatur-30 ... +80 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui250 VAC
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
Strom, Gebrauchskategorie DC-131A
Schaltelement2 Schließer (NO)
SchaltprinzipSchleichschaltung
Maximale Schalthäufigkeit5.000/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Schalter mit 2 Schließerkontakten sind nicht für Sicherheitsaufgaben geeignet
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 23.08.2026, 02:54