TV14H 235-02Z
Artikelnummer:101094053
Archiv

Produktmerkmale
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
- Metallgehäuse
- große Auswahl an Betätigungselementen
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
- Befestigungsmaße nach EN 50047
- Betätiger in 10° Schritten einstellbar
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungTV14H 235-02Z
Artikelnummer (Bestellnummer)101094053
EAN (European Article Number)4030661067407
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCCcULus
Allgemeine Daten
VorschriftenBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
GehäusebauformNormbauform
Werkstoff des GehäusesMetall, Zink-Druckguss
Werkstoff des HebelsMetall
Bruttogewicht205g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
SicherheitsfunktionenJa
Anzahl der Sicherheitskontakte2
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN IEC 60947-5-1
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC)20.000.000Schaltspiele
Mechanische Daten
BetätigungselementRollenschwenkhebel
Werkstoff der RolleKunststoff
Mechanische Lebensdauer, minimum20.000.000Schaltspiele
Betätigungsgeschwindigkeit, minimum4.122mm/min
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum1m/s
Hinweis (Betätigungsgeschwindigkeit)Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel von 30°
Hinweis (Prelldauer)Prelldauer entsprechend der Betätigungsgeschwindigkeit
Hinweis (Umschaltzeit)Umschaltzeiten entsprechend der Betätigungsgeschwindigkeit
Betätigungsdrehmoment, minimum0,2Nm
Zwangsöffnungsdrehmoment0,2Nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSchraubanschluss M20 x 1.5
Anschlussquerschnitt, minimum0.75 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors46mm
Breite des Sensors30mm
Höhe des Sensors114mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65IP67
Umgebungstemperatur-30 ... +80 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp6kV
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom10A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom1.000A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-154A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-131A
Schaltelement2 Öffner (NC)
SchaltprinzipSchleichschaltung
Maximale Schalthäufigkeit5.000/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 30.10.2026, 02:45