TV8S 335-12Z
Artikelnummer:151179250

Produktmerkmale
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
- Metallgehäuse
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Betätigungswelle 360° drehbar
- Bauform nach EN 50041
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungTV8S 335-12Z
Artikelnummer (Bestellnummer)151179250
EAN (European Article Number)8905236111709
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-09
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-09
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-09
ETIM Nummer, Version 7.0EC002591
ETIM Nummer, Version 6.0EC002591
Allgemeine Daten
Werkstoff des GehäusesMetall, Aluminium-Druckguss
Werkstoff der Gehäusebeschichtunglackiert
Bruttogewicht280g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Hilfskontakte1
Anzahl der Sicherheitskontakte2
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC)20.000.000Schaltspiele
Mechanische Daten
BetätigungselementSonstige
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Zwangsöffnungswinkel7°
Bohrung für die Welle8mm
Zwangsöffnungsdrehmoment0,6Nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSchraubanschluss M20 x 1.5
Anschlussquerschnitt, minimum0.75 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Mechanische Daten - Steckverbinder Seite B
SteckverbindertypKupplung
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors65,3mm
Breite des Sensors40,5mm
Höhe des Sensors107mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-25 ... +70 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp6kV
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom10A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom400A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-154A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-134A
SchaltelementSchließer (NO), Öffner (NC)
SchaltprinzipSchleichschaltung
Maximale Schalthäufigkeit1.000/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Doppelwellengelenk zum Ausgleich eines axialen Versatzes nur mit Wellenbohrung Ø 10 mm erhältlichDurch Verdrehen des Vorsatzes um 4 x 90° sind 8 Anfahrebenen möglich. Hierzu wird ein Torx-Schraubendreher T10 benötigt. Der Betätigungskopf ist bei gelöster Schraube nicht verlierbar, dadurch ist der Schalter nicht manipulierbar.Einstellhilfe: Madenschraube zum Fixieren, Welle vorgebohrt zum Verstiften
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 11.08.2026, 22:42