TV8S 521-02/20Z
Artikelnummer:101138422

Produktmerkmale
- 2 Leitungseinführungen M 16 x 1.5
- 2 Schalter in einem Gehäuse
- Metallgehäuse
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- scharnierunabhängige Montage
- 92 mm x 81,5 mm x 27 mm
- an der Anschlagseite variabel montierbar
- Befestigung durch Nutensteine möglich
- 2-kanalige wechselseitige Überwachung
- Betätigungswelle 360° drehbar
- für links oder rechts angeschlagene Türen
- zusammensteckbares System (verzahnte Welle)
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungTV8S 521-02/20Z
Artikelnummer (Bestellnummer)101138422
EAN (European Article Number)4030661281278
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-09
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-09
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-09
ETIM Nummer, Version 7.0EC002591
ETIM Nummer, Version 6.0EC002591
Zusatzinformation (Bestelldaten)Zur Bestellung ist zunächst der gewünschte Sicherheitsschalter und dann das geeignete Kreuzgelenk zu wählen; zum Kreuzgelenk K1 zusätzlich das dazu gehörige Scharnier F oder L.
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
Werkstoff des GehäusesAluminium
Werkstoff der Gehäusebeschichtunglackiert
Bruttogewicht268g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Hilfskontakte2
Anzahl der Sicherheitskontakte2
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC)20.000.000Schaltspiele
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Zwangsöffnungswinkel14°
Bohrung für die Welle10mm
Hinweis (Bohrung für die Welle)Innenverzahnung
Zwangsöffnungsdrehmoment8Nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung2 x M16 x 1,5
AnschlussartSchraubanschluss M20 x 1.5
Anschlussquerschnitt, minimum1 x 0,75 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum1 x 1,5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors27mm
Breite des Sensors92mm
Höhe des Sensors81,5mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-25 ... +70 °C
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
SchaltelementSchließer (NO), Öffner (NC)
SchaltprinzipSchleichschaltung
Maximale Schalthäufigkeit1.000/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Kreuzgelenk zum Ausgleich eines axialen VersatzesNachträglich justierbarer Schaltpunkt, mit Scharnier L
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 18.07.2026, 16:31