TV8S226-T12
Artikelnummer:103056086

Produktmerkmale
- Bauform nach EN 50047
- Kunststoffgehäuse
- Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungTV8S226-T12
Artikelnummer (Bestellnummer)103056086
EAN (European Article Number)4030661648415
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-09
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-09
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-09
ETIM Nummer, Version 7.0EC002591
ETIM Nummer, Version 6.0EC002591
Allgemeine Daten
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkt
Allgemeine Daten - Eigenschaften
SicherheitsfunktionenJa
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Performance Level, bisc
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in1
B10D Öffner (NC)2.000.000Schaltspiele
B10D Schließer (NO)1.000.000Schaltspiele
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Fehlerausschluss
Bitte beachten:Einsetzbar wenn ein Fehlerausschluss für eine gefahrbringende Beschädigung der 1-kanaligen Mechanik zulässig ist und ein ausreichender Manipulationsschutz gewährleistet ist.
Hinweisbei 2-kanaligen Einsatz und mit geeigneter Logik-Einheit.
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitseingänge 2-kanalig
Performance Level, bisd
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in3
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Zwangsöffnungswinkel7°
Zwangsöffnungsdrehmoment1Nm
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben1,2Nm
Vorsatzdrehung0°
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung1 x M20 x 1,5
Anschlussquerschnitt, minimum0,34 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum1.5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Anzugsmoment des elektrischen Anschlusses, minimum0,6Nm
Anzugsmoment des elektrischen Anschlusses, maximum0,8Nm
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors84,5mm
Breite des Sensors51mm
Höhe des Sensors33mm
Durchmesser der Welle8mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP66IP67
Umgebungstemperatur-30 ... +80 °C
SchutzklasseII
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui250 VAC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
ÜberspannungskategorieIII
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom5A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom400A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15240VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-153A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-133A
Schaltelement1 Schließer (NO), 2 Öffner (NC)
SchaltprinzipSchleichschaltung
Maximale Schalthäufigkeit1.000/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Den Scharnier-Sicherheitsschalter so montieren, dass die Welle des
Scharnier-Sicherheitsschalters mit dem Zapfen des Türscharniers fluchtet.Der Vorsatz ist um 4 x 90° umsetzbar.Einstellhilfe: Madenschraube zum Fixieren, Welle vorgebohrt zum VerstiftenZur Befestigung des Scharnier-Sicherheitsschalters die beiliegenden
Einweg-Sicherheitsschrauben benutzen.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 13.10.2026, 00:38