Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. TV.S 355
  2. TV.S 355
TV.S 355

TV.S 355

  • Metallgehäuse
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
  • 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Betätigungswelle 360° drehbar
  • Bauform nach EN 50041
3 Produkte
TV8S 355-11Z

TV8S 355-11Z

Art.-Nr.: 151117209

TV10S 355-11Z

TV10S 355-11Z

Art.-Nr.: 151117211

TV10S 355-12Z

TV10S 355-12Z

Art.-Nr.: 151179256

3 Ergebnisse gefunden