TZ 471-03/03Y-H-840
Artikelnummer:101151281

Produktmerkmale
- Metallgehäuse
- 4 oder 6 Kontakte
- 194 mm x 123 mm x 130 mm (Grundgerät)
- 3 Leitungseinführungen M 25 x 1.5
- Betätiger stufenlos um 360º einstellbar
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungTZ 471-03/03Y-H-840
Artikelnummer (Bestellnummer)101151281
EAN (European Article Number)4030661160603
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCCcULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1
Wirkprinzipmechanisch
Werkstoff des GehäusesGrauguss, verzinkt
Werkstoff der Gehäusebeschichtunglackiert
Bruttogewicht4.645g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner, links3
Anzahl der Öffner, rechts3
Mechanische Daten
BetätigungselementZughebel
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Kontaktöffnungsweite2 x 4 mm
BetätigungsrichtungRechts- und linksdrehend je 75°
Betätigungsgeschwindigkeit, minimum0,1mm/min
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum3m/s
Hinweis (Betätigungsgeschwindigkeit)Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSchraubanschluss M25
Anschlussquerschnitt, minimum1.5 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum4 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors158mm
Breite des Sensors250mm
Höhe des Sensors123mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-30 ... +90 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp6kV
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom25A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-1510A
HinweisZulässige Motorleistung 5,5kW (bei 400V Drehstrom, Kurzschlußläufer n=1500 U/min)
Schaltelement3 Öffner (NC) / 3 Öffner (NC)
Hinweis (Schaltelement)galvanisch getrennte Kontaktbrückenmit Doppelunterbrechung
SchaltprinzipSchleichschaltung
Maximale Schalthäufigkeit1.000/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 09.08.2026, 11:24