Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. U 432 Stabschwenkhebel 9H
  2. U 432 Stabschwenkhebel 9H
U 432 Stabschwenkhebel 9H

U 432 Stabschwenkhebel 9H

  • Metallgehäuse
  • 2 Kontakte
  • 62 mm x 80 mm x 50 mm (Grundgerät)
  • Schaltpunkte und Kontaktart einstellbar
  • 3 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
  • Betätigungsvorsatz nachträglich um 4 x 90º umsetzbar
  • Betätiger stufenlos um 360º einstellbar
  • Betätiger ist um 180º auf Welle umsetzbar
  • Rundstab aus Stahl
1 Produkte
UV9H 432Y

UV9H 432Y

Art.-Nr.: 101060553

Positionsschalter

1 Ergebnisse gefunden