Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. U 433 Blattfederschwenkhebel 6H
  2. U 433 Blattfederschwenkhebel 6H
U 433 Blattfederschwenkhebel 6H

U 433 Blattfederschwenkhebel 6H

  • Metallgehäuse
  • 3 Kontakte
  • 62 mm x 105 mm x 50 mm (Grundgerät)
  • Schaltpunkte und Kontaktart einstellbar
  • 3 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
  • Betätigungsvorsatz nachträglich um 4 x 90º umsetzbar
  • Betätiger stufenlos um 360º einstellbar
  • Betätiger ist um 180º auf Welle umsetzbar
  • Blattfeder aus Federstahl
1 Produkte
UV6H 433Y

UV6H 433Y

Art.-Nr.: 101060584

Positionsschalter

1 Ergebnisse gefunden