Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. U 433 Rollenschwenkhebel 7H
  2. U 433 Rollenschwenkhebel 7H
U 433 Rollenschwenkhebel 7H

U 433 Rollenschwenkhebel 7H

  • Metallgehäuse
  • Betätigungsvorsatz nachträglich um 4 x 90º umsetzbar
  • Betätiger stufenlos um 360º einstellbar
  • Betätiger ist um 180º auf Welle umsetzbar
  • 3 Kontakte
  • 62 mm x 105 mm x 50 mm (Grundgerät)
  • Schaltpunkte und Kontaktart einstellbar
  • 3 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
1 Produkte
UV7H 433Y

UV7H 433Y

Art.-Nr.: 101060585

Positionsschalter

1 Ergebnisse gefunden