Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. U 433 Rollenschwenkhebel 8H
  2. U 433 Rollenschwenkhebel 8H
U 433 Rollenschwenkhebel 8H

U 433 Rollenschwenkhebel 8H

  • Metallgehäuse
  • 3 Kontakte
  • 62 mm x 105 mm x 50 mm (Grundgerät)
  • Schaltpunkte und Kontaktart einstellbar
  • 3 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
  • Betätigungsvorsatz nachträglich um 4 x 90º umsetzbar
  • Betätiger stufenlos um 360º einstellbar
  • Betätiger ist um 180º auf Welle umsetzbar
1 Produkte
UV8H 433Y

UV8H 433Y

Art.-Nr.: 101060588

Positionsschalter

1 Ergebnisse gefunden