Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. U 434 Rollenschwenkhebel H
  2. U 434 Rollenschwenkhebel H
U 434 Rollenschwenkhebel H

U 434 Rollenschwenkhebel H

  • Metallgehäuse
  • 4 Kontakte
  • 62 mm x 127 mm x 50 mm (Grundgerät)
  • Schaltpunkte und Kontaktart einstellbar
  • 3 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
  • Betätigungsvorsatz nachträglich um 4 x 90º umsetzbar
  • Betätiger stufenlos um 360º einstellbar
  • Betätiger ist um 180º auf Welle umsetzbar
2 Produkte
UVH 434Y-M20

UVH 434Y-M20

Art.-Nr.: 101175233

Positionsschalter

UVH 434Y-OE4

UVH 434Y-OE4

Art.-Nr.: 101060626

Positionsschalter

2 Ergebnisse gefunden